Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 30 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 27 mm C - Dış bilezik genişliği 23 mm T - Toplam genişlik 28,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 49,5 mm a - Yük uygulama noktası 18,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,577 kg ISO 355 referansı T2FD030
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 89,5 kN C0 - Statik yük 90 kN Cu - Yorulma sınır yükü 11 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.05 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.9 N lim - sıvı yağ 7600 tr/min N lim - gres 5700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 38 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 38,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 59 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 63,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 66 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 5,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors