Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-32306CR - NTN

4T-32306CR

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27 mm
C - Dış bilezik genişliği23 mm
T - Toplam genişlik28,75 mm
a - Yük uygulama noktası23 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,594 kg
ISO 355 referansıT2FD030
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük77,5 kN
C0 - Statik yük88,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü10,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.61
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.54
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.99
N lim - sıvı yağ7300 tr/min
N lim - gres5500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı38,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı37 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı63,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı67,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image