Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 27 mm C - Dış bilezik genişliği 21 mm T - Toplam genişlik 27 mm d1 - İç bilezik dış çapı 83 mm a - Yük uygulama noktası 21,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,742 kg ISO 355 referansı T2CE065
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 108 kN C0 - Statik yük 156 kN Cu - Yorulma sınır yükü 19 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.72 N lim - sıvı yağ 4600 tr/min N lim - gres 3400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 72 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 73,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 89 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 96 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 6 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors