Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 150 mm D - Dış çap 225 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 59 mm C - Dış bilezik genişliği 46 mm T - Toplam genişlik 59 mm a - Yük uygulama noktası 48 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 8,07 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 510 kN C0 - Statik yük 860 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.9 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.65 N lim - sıvı yağ 1900 tr/min N lim - gres 1400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 164 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 163 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 196 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 213 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 218 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors