Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 26 mm C - Dış bilezik genişliği 20,5 mm T - Toplam genişlik 26 mm d1 - İç bilezik dış çapı 63 mm a - Yük uygulama noktası 19,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,544 kg ISO 355 referansı T3CE045
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 94 kN C0 - Statik yük 115 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.38 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.86 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.57 N lim - sıvı yağ 6200 tr/min N lim - gres 4700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 52 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 53,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 69 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 71,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 77 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors