Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 37 mm C - Dış bilezik genişliği 29 mm T - Toplam genişlik 37 mm a - Yük uygulama noktası 29 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,74 kg ISO 355 referansı T3DE075
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 188 kN C0 - Statik yük 252 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.4 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.83 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.51 N lim - sıvı yağ 3800 tr/min N lim - gres 2900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 85 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 84 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 106 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 116,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 121,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors