Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-33206 - NTN

4T-33206

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
C - Dış bilezik genişliği19,5 mm
T - Toplam genişlik25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı46 mm
a - Yük uygulama noktası16 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kütle0,348 kg
ISO 355 referansıT2DE030
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük72 kN
C0 - Statik yük77 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.97
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.76
N lim - sıvı yağ8400 tr/min
N lim - gres6300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı36 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı53 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı59 mm
Ca - Min. boşluk5 mm
Cb - Min. boşluk5,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansZF0750.117.043

Industry Calcul Factors

Calcul factors image