• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-3776/3720 - NTN

4T-3776/3720

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap44,983 mm
D - Dış çap93,264 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30,302 mm
C - Dış bilezik genişliği23,812 mm
T - Toplam genişlik30,162 mm
d1 - İç bilezik dış çapı71,5 mm
a - Yük uygulama noktası21,862 mm
Kütle0,95 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük113 kN
C0 - Statik yük134 kN
Cu - Yorulma sınır yükü16,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.97
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.77
N lim - sıvı yağ5300 tr/min
N lim - gres4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı53 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı59 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı82 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı88 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image