• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-387/382A - NTN

4T-387/382A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap57,15 mm
D - Dış çap96,838 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21,946 mm
C - Dış bilezik genişliği15,875 mm
T - Toplam genişlik21 mm
d1 - İç bilezik dış çapı75 mm
a - Yük uygulama noktası17,9 mm
Kütle0,582 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük86,5 kN
C0 - Statik yük96,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.93
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.69
N lim - sıvı yağ5000 tr/min
N lim - gres3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı62 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı66 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı89 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image