Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-47678 - NTN

4T-47678

Takılı iç bilezik, sac metal kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap76,2 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33,338 mm
d1 - İç bilezik dış çapı108 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük170 kN
C0 - Statik yük235 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.48
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı85 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı97 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı6,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image