• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-47686/47620 - NTN

4T-47686/47620

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap82,55 mm
D - Dış çap133,35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33,338 mm
C - Dış bilezik genişliği26,195 mm
T - Toplam genişlik33,338 mm
d1 - İç bilezik dış çapı108 mm
a - Yük uygulama noktası29,438 mm
Kütle1,72 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük170 kN
C0 - Statik yük235 kN
Cu - Yorulma sınır yükü28 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.48
N lim - sıvı yağ3500 tr/min
N lim - gres2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı90 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı97 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı119 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı128 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined