• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-48385/48320 - NTN

4T-48385/48320

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 4T-48320
  • 4T-48385

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap133,35 mm
D - Dış çap190,5 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği39,688 mm
C - Dış bilezik genişliği33,338 mm
T - Toplam genişlik39,688 mm
d1 - İç bilezik dış çapı164,5 mm
a - Yük uygulama noktası35,688 mm
Kütle3,64 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük262 kN
C0 - Statik yük475 kN
Cu - Yorulma sınır yükü50 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.03
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.87
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
N lim - gres1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı142 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı148 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı177 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı184 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image