Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 80,962 mm |
| D - Dış çap | 136,525 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 29,769 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 22,225 mm |
| T - Toplam genişlik | 30,162 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 109,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 29,462 mm |
| Kütle | 1,69 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 143 kN |
| C0 - Statik yük | 189 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 22,4 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.44 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.74 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.35 |
| N lim - sıvı yağ | 3500 tr/min |
| N lim - gres | 2600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 89 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 95 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 122 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 130 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors