Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-5583/5535 - NTN

4T-5583/5535

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60,325 mm
D - Dış çap122,238 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43,764 mm
C - Dış bilezik genişliği36,512 mm
T - Toplam genişlik43,658 mm
d1 - İç bilezik dış çapı94 mm
a - Yük uygulama noktası30,358 mm
Kütle2,45 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük215 kN
C0 - Statik yük283 kN
Cu - Yorulma sınır yükü34,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.92
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.67
N lim - sıvı yağ4100 tr/min
N lim - gres3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı72 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı78 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı106 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı116 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image