Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-563 - NTN

4T-563

dış bilezik

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap127 mm
C - Dış bilezik genişliği28,575 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
A2 - Ömür faktörü1
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı112 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı120 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image