Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 69,85 mm |
| D - Dış çap | 127 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 36,17 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 28,575 mm |
| T - Toplam genişlik | 36,512 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 98 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 28,212 mm |
| Kütle | 1,91 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 181 kN |
| C0 - Statik yük | 229 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 27,9 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.36 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.91 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.65 |
| N lim - sıvı yağ | 3800 tr/min |
| N lim - gres | 2900 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 78 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 85 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 112 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 120 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors