• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-568/563 - NTN

4T-568/563

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap73,817 mm
D - Dış çap127 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36,17 mm
C - Dış bilezik genişliği28,575 mm
T - Toplam genişlik36,512 mm
d1 - İç bilezik dış çapı98 mm
a - Yük uygulama noktası28,212 mm
Kütle1,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük181 kN
C0 - Statik yük229 kN
Cu - Yorulma sınır yükü27,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.91
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.65
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı82 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı83 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı112 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı120 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image