• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-59200/59412 - NTN

4T-59200/59412

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50,8 mm
D - Dış çap104,775 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36,512 mm
C - Dış bilezik genişliği28,575 mm
T - Toplam genişlik36,512 mm
d1 - İç bilezik dış çapı77,5 mm
a - Yük uygulama noktası26,912 mm
Kütle1,44 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük158 kN
C0 - Statik yük178 kN
Cu - Yorulma sınır yükü21,7 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.49
N lim - sıvı yağ4900 tr/min
N lim - gres3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı61 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı68 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı99 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined