• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-749A/742 - NTN

4T-749A/742

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap82,55 mm
D - Dış çap150,089 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46,672 mm
C - Dış bilezik genişliği36,512 mm
T - Toplam genişlik44,45 mm
d1 - İç bilezik dış çapı114,5 mm
a - Yük uygulama noktası32,45 mm
Kütle3,37 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük289 kN
C0 - Statik yük360 kN
Cu - Yorulma sınır yükü42 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.33
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.01
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.84
N lim - sıvı yağ3200 tr/min
N lim - gres2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı93 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı99 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı134 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı142 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image