Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-760 - NTN

4T-760

Takılı iç bilezik, sac metal kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90,488 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48,26 mm
d1 - İç bilezik dış çapı120,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük300 kN
C0 - Statik yük385 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.97
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.76
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı101 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı107 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image