Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-842/832 - NTN

4T-842/832

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap82,55 mm
D - Dış çap168,275 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği56,363 mm
C - Dış bilezik genişliği41,275 mm
T - Toplam genişlik53,975 mm
d1 - İç bilezik dış çapı123 mm
a - Yük uygulama noktası35,475 mm
Kütle5,47 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük375 kN
C0 - Statik yük460 kN
Cu - Yorulma sınır yükü52,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.1
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2
N lim - sıvı yağ3000 tr/min
N lim - gres2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı94 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı101 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı149 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı155 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image