Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 4T-90381
- 4T-90744
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | NTN |
d - İç çap | 96,838 mm |
D - Dış çap | 188,912 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 46,038 mm |
C - Dış bilezik genişliği | 31,75 mm |
T - Toplam genişlik | 50,8 mm |
d1 - İç bilezik dış çapı | 145,5 mm |
Kütle | 5,46 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 310 kN |
C0 - Statik yük | 365 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 40,1 kN |
A2 - Ömür faktörü | 1 |
e - Faktör | 0.87 |
Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.38 |
Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 0.69 |
N lim - sıvı yağ | 2400 tr/min |
N lim - gres | 1800 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 113 mm |
db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 125 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 161 mm |
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 179 mm |
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,3 mm |