Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 19,05 mm |
| D - Dış çap | 39,992 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 11,153 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 9,525 mm |
| T - Toplam genişlik | 12,014 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 10,514 mm |
| Kütle | 0,065 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 14,2 kN |
| C0 - Statik yük | 12,8 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 1,56 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.53 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.63 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.14 |
| N lim - sıvı yağ | 13000 tr/min |
| N lim - gres | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 23 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 24 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 34 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 37 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,3 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors