Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-H715345/H715311 - NTN

4T-H715345/H715311

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap71,438 mm
D - Dış çap136,525 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46,038 mm
C - Dış bilezik genişliği36,512 mm
T - Toplam genişlik46,038 mm
d1 - İç bilezik dış çapı110,8 mm
a - Yük uygulama noktası37,338 mm
Kütle3,11 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük248 kN
C0 - Statik yük355 kN
Cu - Yorulma sınır yükü42,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.47
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.7
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.27
N lim - sıvı yağ3500 tr/min
N lim - gres2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı87 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı93 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı118 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı132 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image