• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HH228340 - NTN

4T-HH228340

Takılı iç bilezik, sac metal kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120,65 mm
D - Dış çap0 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği85,55 mm
C - Dış bilezik genişliği0 mm
T - Toplam genişlik0 mm
a - Yük uygulama noktası0 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı9,7 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
Kütle12,725 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.03
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.87
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı142 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı158 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı9,7 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image