Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HM88649/HM88610 - NTN

4T-HM88649/HM88610

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap34,925 mm
D - Dış çap72,233 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25,4 mm
C - Dış bilezik genişliği19,842 mm
T - Toplam genişlik25,4 mm
d1 - İç bilezik dış çapı56 mm
a - Yük uygulama noktası20,8 mm
Kütle0,489 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük72 kN
C0 - Statik yük84,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü10,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.55
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.1
N lim - sıvı yağ7200 tr/min
N lim - gres5400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı42,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı48,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı60 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı69 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image