Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JHM807045/JHM807012 - NTN

4T-JHM807045/JHM807012

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap105 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği36 mm
C - Dış bilezik genişliği29 mm
T - Toplam genişlik37 mm
d1 - İç bilezik dış çapı81,5 mm
a - Yük uygulama noktası29,5 mm
Kütle1,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük153 kN
C0 - Statik yük189 kN
Cu - Yorulma sınır yükü23 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.49
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.68
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.23
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı63 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı69 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı90 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı100 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image