Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JLM104948/JLM104910PK - NTN

4T-JLM104948/JLM104910PK

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap82 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21,5 mm
C - Dış bilezik genişliği17 mm
T - Toplam genişlik21,5 mm
d1 - İç bilezik dış çapı65,5 mm
a - Yük uygulama noktası16,1 mm
Kütle0,42 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük77,5 kN
C0 - Statik yük94 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.08
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.97
N lim - sıvı yağ5700 tr/min
N lim - gres4300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı55 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı60 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı76 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı78 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image