Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 50 mm |
| D - Dış çap | 90 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 28 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 23 mm |
| T - Toplam genişlik | 28 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 69 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 20,6 mm |
| Kütle | 0,755 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 118 kN |
| C0 - Statik yük | 141 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 17,2 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.33 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.82 |
| N lim - sıvı yağ | 5400 tr/min |
| N lim - gres | 4100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 57 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 62 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 80 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 85 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors