Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm C - Dış bilezik genişliği 22,5 mm T - Toplam genişlik 28 mm d1 - İç bilezik dış çapı 88,5 mm a - Yük uygulama noktası 24,6 mm Kütle 1,09 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 132 kN C0 - Statik yük 174 kN Cu - Yorulma sınır yükü 21,2 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.4 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.82 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.49 N lim - sıvı yağ 4300 tr/min N lim - gres 3200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 72 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 78 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 99 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 105 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors