Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 133,35 mm D - Dış çap 177,008 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 26,195 mm C - Dış bilezik genişliği 20,638 mm T - Toplam genişlik 25,4 mm d1 - İç bilezik dış çapı 156 mm a - Yük uygulama noktası 29,1 mm Kütle 1,7 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 140 kN C0 - Statik yük 259 kN Cu - Yorulma sınır yükü 27,7 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.72 N lim - sıvı yağ 2400 tr/min N lim - gres 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 140 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 142 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 167 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 171 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.276 Industry Calcul Factors