• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-LM501349/LM501314 - NTN

4T-LM501349/LM501314

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap41,275 mm
D - Dış çap73,431 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19,812 mm
C - Dış bilezik genişliği16,604 mm
T - Toplam genişlik21,43 mm
d1 - İç bilezik dış çapı57 mm
a - Yük uygulama noktası18,13 mm
Kütle0,354 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük62 kN
C0 - Statik yük69,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü8,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.83
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.5
N lim - sıvı yağ6600 tr/min
N lim - gres5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı46,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı53 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı66 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı70 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image