Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 45,242 mm |
| D - Dış çap | 77,788 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 19,842 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 15,08 mm |
| T - Toplam genişlik | 19,842 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 61,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 17,642 mm |
| Kütle | 0,371 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 63,5 kN |
| C0 - Statik yük | 73,5 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 9 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.43 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.77 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.41 |
| N lim - sıvı yağ | 6200 tr/min |
| N lim - gres | 4600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 50 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 57 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 71 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 74 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,8 mm |
Industry Calcul Factors