dış bilezik
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN | 
| D - Dış çap | 88,9 mm | 
| C - Dış bilezik genişliği | 13,492 mm | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| A2 - Ömür faktörü | 1 | 
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 80 mm | 
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 85 mm | 
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |