• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-T2ED050 - NTN

4T-T2ED050

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği35 mm
C - Dış bilezik genişliği30 mm
T - Toplam genişlik36 mm
d1 - İç bilezik dış çapı73,5 mm
a - Yük uygulama noktası25,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
Kütle1,3 kg
ISO 355 referansıT2ED050
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük167 kN
C0 - Statik yük190 kN
Cu - Yorulma sınır yükü23,2 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.96
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.75
N lim - sıvı yağ5100 tr/min
N lim - gres3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı59 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı62 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı84 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı88 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı94 mm
Ca - Min. boşluk6 mm
Cb - Min. boşluk6 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image