Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 120 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm C - Dış bilezik genişliği 19,5 mm T - Toplam genişlik 27 mm d1 - İç bilezik dış çapı 143,5 mm a - Yük uygulama noktası 35 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 1,69 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 171 kN C0 - Statik yük 235 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.47 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.7 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.27 N lim - sıvı yağ 2600 tr/min N lim - gres 1900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 128,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 134 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 158 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors