![51110](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-TBB-3.JPG-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzMyNHxpbWFnZS9qcGVnfGgwNi9oMmEvOTM2NzIwOTE0ODQ0Ni9pbmR1c3RyeS1UQkJfMy5KUEdfNTE1V3g1MTVIfGYyOTBlMjQzZTBhY2RjMDdiMWM2NGMwZjRkZDkxN2IzYzk1ZDE5MGFmNmI2ZTQ5ZDZiNTlhZDZkMDAyY2VmMjU)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
3D dosyası ÜRÜN BOYUTLARI | Marka | NTN |
d - İç çap | 50 mm |
D - Dış çap | 70 mm |
T - Eksenel rulman yüksekliği | 14 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
Kütle | 0,161 kg |
![](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-TBB-1.JPG-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQ0MXxpbWFnZS9qcGVnfGhiMS9oMjYvOTM2NzIwOTA1MDE0Mi9pbmR1c3RyeS1UQkJfMS5KUEdfNTE1V3g1MTVIfGE4MjRiY2RiYWExODc1YWU1ZGFkYjkxYWNkNDA1MjQ4MTg5NDdkOWRhODdjY2U4ZDBmNzA2YTIxN2MxMjE1N2I)
ÜRÜN PERFORMANSI | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 28,8 kN |
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 75,5 kN |
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 3,4 kN |
Nlim - sıvı yağ | 4500 tr/min |
Nlim - gres | 3100 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 58 mm |
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 62 mm |
![](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/industry-TBB-2.JPG-515Wx515H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGg5Yi9oMmUvOTM2NzIwODY1NjkyNi9pbmR1c3RyeS1UQkJfMi5KUEdfNTE1V3g1MTVIfDBkMmIyODU0OTMyOGE1NjQzYTdlMTI4NjRjNGJkOWJiODJjNGRmMGY0MTc4YjZlMzA0N2FiZTUyMDY1YzEyOTc)