Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 180 mm |
| D - Dış çap | 225 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 34 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| Kütle | 2,92 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 135 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 525 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 16,7 kN |
| N lim - sıvı yağ | 1500 tr/min |
| N lim - gres | 1100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 198 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 207 mm |