Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51311 - NTN

51311

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap105 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği35 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Kütle1,29 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi119 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi246 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi11,1 kN
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
N lim - gres1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı75 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı85 mm
undefined