Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51328 - NTN

51328

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap240 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği80 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Kütle15,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi350 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi1050 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi34,5 kN
N lim - sıvı yağ960 tr/min
N lim - gres670 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı181 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı199 mm
undefined