Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek yönlü eksenel bilyalı rulmanlar

51340 - NTN

51340

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap200 mm
D - Dış çap340 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği110 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Kütle41,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi595 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi2220 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi61 kN
N lim - sıvı yağ670 tr/min
N lim - gres470 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı258 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı282 mm
undefined