Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 55 mm |
| D - Dış çap | 120 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 48 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| Kütle | 2,52 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 178 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 360 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 16,2 kN |
| N lim - sıvı yağ | 1800 tr/min |
| N lim - gres | 1300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 81 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 94 mm |