Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Çift sıra eğik bilyalı rulman, poliamid kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20,6 mm d1 - İç bilezik dış çapı 33,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 46,2 mm a - Yük uygulama noktası 26,5 mm α - Temas açısı 25 ° a min - Min. kanal pozisyonu 2,31 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 2,46 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 49,73 mm b min - Min. kanal genişliği 1,35 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,65 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,4 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 57,9 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,07 mm Tespit segmanı referansı R 52 Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,159 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 20,6 kN C0 - Statik yük 14,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,91 kN f0 - Faktör 14.3 N lim - Mekanik limit hız 8600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,67 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,33 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,746 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,373 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,408 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 30 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 33,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 47 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 3,33 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 3,58 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 58,6 mm