Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 30 mm |
| D - Dış çap | 62 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 23,8 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 36,5 mm |
| α - Temas açısı | 30 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,301 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 26,1 kN |
| C0 - Statik yük | 19,7 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 1,3 kN |
| N lim - sıvı yağ | 9500 tr/min |
| N lim - gres | 7100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -25 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 36 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 56 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |