Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 30 mm |
| D - Dış çap | 62 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 23,8 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 31,6 mm |
| α - Temas açısı | 25 ° |
| a min - Min. kanal pozisyonu | 3,07 mm |
| a max - Maks. kanal pozisyonu | 3,28 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| rNs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| D3 - Maks. kanal altı çapı | 59,61 mm |
| b min - Min. kanal genişliği | 1,9 mm |
| b max - Maks. kanal genişliği | 2,2 mm |
| r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı | 0,6 mm |
| D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı | 67,7 mm |
| f - Durdurma segmanının kalınlığı | 1,65 mm |
| Tespit segmanı referansı | R62 |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,298 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 29,6 kN |
| C0 - Statik yük | 21,1 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 1,3 kN |
| N lim - sıvı yağ | 9500 tr/min |
| N lim - gres | 7100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 36 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 56 mm |
| Ca min - Min. segment pozisyonu | 4,67 mm |
| Ca max - Maks. segment pozisyonu | 4,98 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |
| rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı | 68,4 mm |