• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5209SC3 - NTN

5209SC3

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30,2 mm
a - Yük uygulama noktası43,4 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,636 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük49,5 kN
C0 - Statik yük38 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,3 kN
N lim - sıvı yağ6700 tr/min
N lim - gres5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı52 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm