• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5211SC3 - NTN

5211SC3

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33,3 mm
a - Yük uygulama noktası50,1 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,936 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük56 kN
C0 - Statik yük49 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3 kN
N lim - sıvı yağ5600 tr/min
N lim - gres4300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı64 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı91 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm