• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5215S - NTN

5215S

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği41,3 mm
a - Yük uygulama noktası66,1 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,88 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük93,5 kN
C0 - Statik yük83 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,1 kN
N lim - sıvı yağ4300 tr/min
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı84 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı121 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm