Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 30 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 30,2 mm a - Yük uygulama noktası 36,5 mm α - Temas açısı 25 ° a min - Min. kanal pozisyonu 3,07 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,28 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 68,81 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 2,2 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 78,6 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,65 mm Tespit segmanı referansı R72 Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,567 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 40,5 kN C0 - Statik yük 28,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,7 kN N lim - sıvı yağ 8500 tr/min N lim - gres 6300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 37 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 4,67 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 4,98 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 80 mm