• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

5307S - NTN

5307S

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği34,9 mm
a - Yük uygulama noktası41,6 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,76 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük51 kN
C0 - Statik yük38 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,2 kN
N lim - sıvı yağ7500 tr/min
N lim - gres5600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı44 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı71 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm